Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
PUN-H-10X1,5-RT
Benennung
Außen-Durchmesser
10 MM
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff
UL94 HB
Durchflussrelevanter Biegeradius
52 MM
Farbe
rot
Hersteller
Artikelname
PUN-H-10X1,5-RT
Hersteller
Artikelnummer
558288
Innen-Durchmesser
7,0 MM
Lebensmitteltauglichkeit
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss
für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Produktgewicht
0,05 KG
Produktgewicht nach Länge
0,0465 KG/M
Prüfbedingungen Schlauch
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte
D 52 ±3
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur
-35 bis 60 GC
WA_NR
39173200
Werkstoff Schlauch
TPE-U(PU)
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Zulassung
TÜV
min. Biegeradius
28 MM
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.