On request
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
PAN-12X1,75-SW
Benennung
Außen-Durchmesser
12 MM
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Durchflussrelevanter Biegeradius
64 MM
Farbe
schwarz
Hersteller
Artikelname
PAN-12X1,75-SW
Hersteller
Artikelnummer
553916
Innen-Durchmesser
8,4 MM
Pneumatischer Anschluss
für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Produktgewicht
0,07 KG
Produktgewicht nach Länge
0,060 KG/M
Prüfbedingungen Schlauch
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte
D 55 ±3
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 17 BAR
Umgebungstemperatur
-30 bis +80 GC
WA_NR
39173200
Werkstoff Schlauch
TPE-A
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Zulassung
TÜV
min. Biegeradius
29 MM
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.