Interchangeable subplate for zero-point clamping system aluminium 42755-1000200200
- Per il rapido cambio su sistemi di bloccaggio a punto zero
- Possibilità di lavorazione su richiesta specifica del cliente
- Rettificato su entrambi i lati
- Alluminio ad alta resistenza
Unità di vendita
381,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra intercambiabile
Versione 1
per sistemi di serraggio a punto zero
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
199
H=Altezza
25
L=Lunghezza
199
Codice UNSPSC
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
High-strength aluminium.
Note
Interchangeable subplates are particularly suitable for quickly exchanging fixtures on zero point clamping plates. Ground on both sides, standard clamping bolt gauge of 200 mm. Complete with clamping bolts and handles.
On request
Further gauges and special sizes.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.