IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
I rialzi dei moduli possono essere montati sui moduli di serraggio UNILOCK tramite due interfacce di cambio a punto zero. Il montaggio è possibile con un interasse di 200 mm tra due moduli di serraggio. I rialzi modulari garantiscono l'inserimento rapido e ripetibile di attrezzature o pezzi nel vano macchina. I sistemi di serraggio offrono un accesso ottimale per la lavorazione dei pezzi grazie alle interfacce di cambio rialzate o angolate. Inoltre, l'uso dei rialzi modulari garantisce un allineamento centrale all'interno dell'area di lavoro della macchina.
È possibile una lavorazione su più lati tramite il posizionamento orientato della configurazione di serraggio.
Materiale
Corpo base in acciaio per utensili.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Modulo di serraggio superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di rilascio è pneumatico.
Anche in caso di calo della pressione o fluttuazioni dell'alimentazione di aria compressa, la piena forza di richiamo viene mantenuta.

Tutti i moduli di serraggio includono la funzione turbo di serie. Un breve impulso d'aria sull'attacco dell'aria ”Turbo” aumenta sensibilmente la forza di richiamo normale generata con le molle. In questo modo, i moduli di serraggio sono adatti anche per le lavorazioni pesanti.

Si consiglia di utilizzare la funzione turbo per ottenere la massima forza di richiamo.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762-12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.

I bulloni di fissaggio di dimensioni uniformi per tutti i moduli di serraggio e la compatibilità con il sistema di serraggio modulare a 5 assi 80 permettono un'ampia versatilità di impiego.
Dati tecnici
- Forza di trazione con turbo di 25 kN.
- Pressione sistema: 6 bar, aria oliata.
- Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm.
- Collegamento opzionale per aria di pulizia.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Vantaggi
- Funzione Turbo di serie.
- Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevate forze di richiamo.
- Ottimizzazione dei tempi di allestimento.
Nota disegno
1) Filettatura di montaggio per staffa di sollevamento, per bilanciare la distribuzione del peso durante la rotazione
2) Attacco aria G1/8, funzione turbo
3) Attacco aria G1/8, apertura
Accessory
Bullone di fissaggio 42208
Perno di protezione per moduli di serraggio 42796
Copertura per moduli di serraggio 42796
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche