IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
SOLIDBolt
Forma
A
Tipo di forma
Quadruplo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
rettificato
B=Larghezza
384
D=Diametro
50
L=Lunghezza
384
B1
20
Codice UNSPSC
31161515
D1
50
D2
19
D3
13
D4
20
Dimensioni
96
L1
96
L2
96
L3
96
L4
40
L5
96
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
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
rettificato.
Fornitura
Forma A: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma B: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma C: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma D: compresi 4 perni di posizionamento.
Su richiesta
Forme delle piastre personalizzate.
Nota disegno
Forma A schema di foratura: 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
Forma B Schema di foratura: personalizzato
Forma C Schema di foratura: personalizzato
Forma D Schema di foratura: personalizzato
Accessory
42816 Tappi di copertura.
42827 Perno a punto zero senza collare di centraggio.
42829 Perno a punto zero con collare di centraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche