IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Montaggio su SOLIDGrip (passo 96 mm)
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Adattamento semplice su pallet di automazione: l'adattatore pallet SOLIDBolt consente di adattare facilmente la morsa SOLIDGrip su pallet di automazione.
Non sono necessari fori di fissaggio: per l'installazione non sono necessari ulteriori fori di fissaggio nel pallet di automazione per l'installazione, il che aumenta notevolmente la flessibilità e le possibilità d'impiego.

Sistema a punto zero: Ø 80 e Ø 95.
Dati tecnici
Precisione di posizionamento: 0,005 mm.
Accessory
42826 Calibri di riferimento.
42827 Perno a punto zero senza collare di centraggio.
42829 Perno a punto zero con collare di centraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche