- Sistema di serraggio a punto zero
- Azionamento manuale
- Adattabile alla tavola della macchina con sistema di griglia di forata o nel modello con scanalatura a T
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli base a 5 assi UNILOCK possono essere adattati direttamente alle tavole di macchine con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bulloni di fissaggio UNILOCK. Possono anche essere montati direttamente su sistemi di serraggio a punto zero standard utilizzando un bullone di fissaggio adattatore appropriato.
Il modulo base senza piede è particolarmente adatto per allestimenti poco ingombranti.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Il modulo base senza piede è particolarmente adatto per allestimenti poco ingombranti.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.