IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
L'usura delle ganasce di stampaggio può essere controllata con i calibri di controllo.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Fase 1: Posizionare la slitta di posizionamento e la slitta di stampaggio a una distanza di circa 15 mm
Fase 2: Inserire i blocchetti di controllo (1) contrassegnati con ”l/r” (dotati di scanalature aggiuntive) a sinistra e a destra delle ganasce di stampaggio in modo che siano a filo con il bordo esterno.
Fase 3: Avvicinare le ganasce di stampaggio mediante la vite zigrinata di regolazione fine fino a serrare manualmente i blocchetti di controllo.
Fase 4: Inserire il blocchetto di controllo (2) contrassegnato con ”m” tra la dentatura.
- Se il blocchetto di controllo non entra tra la dentatura delle ganasce di marcatura, il posizionamento è corretto.
- Se il blocchetto di controllo entra tra la dentatura delle ganasce di marcatura, queste devono essere rilavorate o sostituite.

Le ganasce di marcatura possono essere rilavorate fino a uno spessore di 11,5 mm (misurato sul dente più alto). Questo consente di effettuare fino a 6 rilavorazioni.
Se un dente dovesse rompersi, il numero di rilavorazioni possibili si riduce.
Accessory
41219 Stazione di stampaggio SOLIDStamp.
41220 Ganasce di stampaggio SOLIDStamp.
41221 Dispositivo di marcatura centrale SOLIDStamp.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche