IT
Choose your Language
Denominazione
Ganascia di stampaggio
Versione 1
SOLIDStamp
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
B=Larghezza
125
L=Lunghezza
45
Codice UNSPSC
23161514
per materiali fino a (HRC)
45
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
A seconda del materiale da stampare, possono essere utilizzate le ganasce di stampaggio standard (fino a 35 HRC) o le ganasce di stampaggio HiEnd (fino a 45 HRC)
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
L'usura delle ganasce di stampaggio può essere controllata con i calibri di controllo. Se queste sono troppo usurate, non è più possibile garantire un serraggio sicuro.
Montaggio
Passo 1: allentare le viti (3) e appoggiare la ganascia di stampaggio (1) sul corpo base (6).
Passo 2: far scorrere la ganascia di stampaggio (1) fino alle slitte di posizionamento (2) o alle slitte di stampaggio. Controllare che la ganascia di stampaggio (1) sia guidata in modo sicuro rispetto all'asse centrale.
Passo 3: premere la ganascia di stampaggio (1) sul corpo base (6) e fissarla saldamente alla slitta di posizionamento (2) o alla slitta di stampaggio con le viti (5).
Passo 4: premere la lamiera (4) sul corpo base (6) e fissarla saldamente alla ganascia di stampaggio (1) con le viti (3)
Accessory
41219 Stazione di stampaggio SOLIDStamp.
41221 Dispositivo di marcatura centrale SOLIDStamp.
41222 Calibri di controllo per l'usura delle ganasce SOLIDStamp.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche