IT
Choose your Language
Denominazione
Mandrino
Versione 1
SOLIDGrip MAXX
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
Codice UNSPSC
31161508
L
740
L1 max.
602
L2 max.
700
L3
736
SW
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
Morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX per il serraggio con accoppiamento geometrico dei pezzi. Il serraggio con accoppiamento geometrico offre numerosi vantaggi rispetto alle situazioni di serraggio per attrito o per forza.

La morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX è composta da due corpi base, un cuscinetto ganasce, una vite e due ganasce, selezionati in base al campo di serraggio richiesto.

Con l'utilizzo della morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX non è necessario alcun prestampaggio.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
I mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20-125500 e 41207-20-125700 sono abbinati al corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125155.

I mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 e 41207-20-125800 sono abbinati al corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Fornitura
- 1 mandrino SOLIDGrip MAXX
Accessory
- Corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Cuscinetto ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-25.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche