IT
Choose your Language
Denominazione
Pin di bloccaggio
Versione 1
estremità a coppa
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
D1=Diametro esterno
6
Applicazione
materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm²
Codice UNSPSC
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche