Spiral cam screw mild steel 04433-1224
- Stabile
- Compatto
- Montaggio semplice
- Con effetto discendente
Sales unit
23,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spiral cam screw
Main
material
mild steel
D=Thread
M12
L=thread length
24
A
8
A1
13,5
A2
11,6
Clamping
force
kN
5,4
D1
max.
27
H
9
S1
(travel)
1,9
SW
8
Tightening
torque
max. Nm
44
UNSPSC Code
31162800
X
10,1
Z
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato (56 ±1 HRC) e blu zincato.
Classe di resistenza 8.8.
Classe di resistenza 8.8.
Nota
Vite eccentrica elicoidale resistente e compatta, che consente il serraggio con effetto discendente di pezzi dalle forme più disparate.
Montaggio
Realizzare uno o più fori filettati alla distanza indicata X o Y rispetto al pezzo da lavorare. Inserire la vite di fissaggio all'altezza richiesta e orientarla con il lato piatto rivolto verso il pezzo da lavorare. Inserire il pezzo da lavorare e serrare la vite di serraggio con l'esagono incassato. Per il serraggio basta 1/3 di giro. Il foro filettato va lubrificato regolarmente.
Il movimento di rotazione fino al serraggio deve sempre essere eseguito nella direzione delle battute, per evitare che il pezzo si giri dalla parte opposta alle battute.
Il movimento di rotazione fino al serraggio deve sempre essere eseguito nella direzione delle battute, per evitare che il pezzo si giri dalla parte opposta alle battute.
Su richiesta
Vite eccentrica elicoidale con filettatura sinistrorsa.
Nota disegno
1) Serraggio di lamiere sottili
2) Serraggio di pezzi tondi
2) Serraggio di pezzi tondi
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.