EN
Choose your language
Denominazione
Piastra di serraggio
Versione 1
per morsetti eccentrici
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
14
D=Diametro
10,2
H=Altezza
8
L=Lunghezza
18
Codice UNSPSC
31162800
L1
2,6
L2
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
Description

Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Utilizzo
Riduce al minimo le graffiature sul pezzo da lavorare.
Accessory
Eccentrico di serraggio 04431-10.
Eccentrico di serraggio con leva 04431-12.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought