IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Versione 2
con unità di regolazione
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza cava
16
Campo di serraggio
0-35
Codice UNSPSC
31162800
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
Werkstoff
Grundkörper, Sphäroguss.
Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit sind universelle, flexible Spannzeuge, die aus einzelnen Elementen zusammengebaut, immer eine feste Einheit bilden. Es gibt keine losen Teile, die erst für eine Spannaufgabe abgestimmt werden müssen. Die kompakte Bauform erlaubt ein werkstücknahes Spannen, wodurch die gesamte Fläche des Maschinentisches ausgenutzt werden kann.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche