Staffa di bloccaggio orientabile acciaio da bonifica 04030-16
- Con battuta
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
55,64 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
orientabile
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
50
H=Altezza
30
L=Lunghezza
125
A
54
B1
16
Codice UNSPSC
31162800
D
18
F
kN
37,8
H1
6
L1
55
L2
32
L3
5
R1
18
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
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per perni di appoggio compatibili con questi elementi di serraggio consultare 02130 e 02150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.