IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a forcella
Versione 2
con nasello
Materiale Corpo base
alluminio
A=Altezza
15
B2=Larghezza
30
L1=Lunghezza
100
B1
9
B3
16
Codice UNSPSC
31162800
L2
32
L3
18
per vite
M8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche