IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
regolabile
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Foro di montaggio
25
Adatto per larghezza cava
24, 28
B
76
Codice UNSPSC
31162800
H
0-85
H1
120
L
174
L1
135
L2
39
L3
24
L4
100
L5
52
Vite di fissaggio compatibile
M24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
blu galvanizzato. Senza vite di serraggio.
Nota
La staffa di bloccaggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola. Pensato per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura. Per le viti di serraggio idonee per questo elemento vedere 07040.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche