Catena a rulli 1x1 acciaio 04211-03-751000
- Precaricato
- Dilatazione della catena ridotta
- La lunghezza della catena è adattabile.
Unità di vendita
282,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena a rulli
Versione 1
1x1
DIN
DIN 8187
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
44
L=Lunghezza
1000
B1
29
Codice UNSPSC
31162800
Forza di serraggio
max. kN
75
G
26
L1
984
P
31,75
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Le catene a rulli per morse a catena possono essere utilizzate in alcuni modelli (04211) per il serraggio di pezzi da lavorare di diverse forme e dimensioni, anche molto grandi. Il numero di maglie può essere aumentato o ridotto in funzione delle dimensione dei pezzi.
Fornitura
1x per catena a rulli.
Accessory
Tenditori acciaio kit di morsa a catena, 04211-06
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.