- Elemento di appoggio e posizionamento per pezzi tondi
- Superfici di appoggio rettificate e temprate
- Fissabile tramite fori calibrati
- Serraggio di pezzi con diametri da 50 mm a 600 mm
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Inclinazione (30°) e superfici di appoggio rettificate.
Inclinazione (30°) e superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi a V a sinistra e sinistra vengono utilizzati per il posizionamento delle parti tonde. I prisma da officina permettono un adeguamento ai rispettivi diametri dei pezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.