Supporto regolabile 02038-12072
- Controdado in dotazione
- Dimensioni e lunghezze diverse
- Combinabile anche con staffa di bloccaggio
Unità di vendita
14,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto regolabile
A=Filettatura
M12
E=Lunghezza filettatura
58
B
12
C
72
Codice UNSPSC
31161504
D
24
F
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Controdado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.