IT
Choose your Language
Benennung
Platte
Ausführung 1
rechteckig
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
80
L=Länge
600
S=Höhe
20
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche