IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con fori modulari
Forma
B
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
600
D1=Filettatura
M12
D2=Diametro interno
30
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
50
L=Lunghezza
1200
N1=Numero dei fori modulari
288
NB=N. di fori in direzione trasversale
11
NL=N. di fori in direzione longitudinale
23
Codice UNSPSC
31161515
L6
1100
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre d'appoggio.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro di posizionamento
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche