Blocco di appoggio 01247-05-14112032
- Per il raggiungimento di una determinata altezza d'appoggio
- Superfici di appoggio rettificate
Unità di vendita
183,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocco di appoggio
Forma
M
A
32
B
foro passante
per vite DIN 912
M12
C
M12
Codice UNSPSC
31161513
D
19
E
32
F
85
G
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi di appoggio servono a raggiungere una determinata altezza di appoggio. I fori filettati aggiuntivi nei blocchi di appoggio vengono usati come alloggiamento per altri elementi del dispositivo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.