IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa d'appoggio
Versione 1
mini
Versione 2
con fori modulari
Forma
B
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
98
D1=Filettatura
M12
D3=Foro di montaggio
M12
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
125
L=Lunghezza
125
Codice UNSPSC
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le staffe sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. È possibile collocarle e fissarle con precisione sui sistemi modulari. In questo modo i fori modulari possono rimanere sulle superfici di serraggio più alte.
Le staffe costituiscono anche i corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.
Le staffe del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065. Le staffe del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Foro filettato
2) Foro per vite calibrata
3) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche