EN
Choose your language
2 Hits

Description

Materiale
Alloggiamento e coperchio in POM.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Versione
Acciaio inox temprato.
Nota
Nelle sfere portanti le parti in plastica blu sono certificate e adatte all'uso nell'industria alimentare.
L'Assenza di fessure nel coperchio di chiusura impedisce l'accumularsi dello sporco.

I fori di pulizia sul lato inferiore dell'alloggiamento permettono di pulire facilmente i rulli sferici.

Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s.

Conforme alle norme alimentari: Food Grade, Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011.
Range di temperatura
Da -30 °C a +50 °C (fino a +30 °C per la sfera di carico in plastica)
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfere portanti

Forma A: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in POM
Forma B: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in acciaio Inox

Other customers also bought