{"product":{"productId":"agid.20602","price":54.72,"name":"Sfere portanti carico pesante"},"currency":"EUR"}
Materiale
Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le sfere portanti in acciaio pieno sono concepite per una lunga durata con carico d'urto.
Le guarnizioni antipolvere e le aperture autopulenti sono già installate nelle unità.
Tutte le unità sono dotate dell'alloggiamento in acciaio pieno e superficie temprata.
Le guarnizioni antipolvere e le aperture autopulenti sono già installate nelle unità.
Tutte le unità sono dotate dell'alloggiamento in acciaio pieno e superficie temprata.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
2) Sfera portante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.