Anello di compensazione acciaio a nastro per molle 95164-045
- Consentono di ottenere un ampio intervallo di tolleranza tra le parti da collegare
- Le sfere portanti si montano in modo rapido ed economico
Unità di vendita
2,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di compensazione
Materiale
Corpo base
acciaio a nastro per molle
D=Diametro
45
Anello di compensazione compatibile con rulli a sfera
95150-.30 / 95152-.30
Codice UNSPSC
31161550
Dimensioni di montaggio
H
12
Dimensioni di montaggio
D1
46,7 +0,2
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
Acciaio per molle.
Nota
L'utilizzo di anelli di compensazione permette di ottenere un più ampio intervallo di tolleranza tra le parti da collegare.
Le sfere portanti possono essere inserite in modo rapido ed economico.
Le sfere portanti possono essere inserite in modo rapido ed economico.
Nota disegno
1) Anello di compensazione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.