IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di compensazione
Materiale Corpo base
acciaio a nastro per molle
D=Diametro
24
Anello di compensazione compatibile con rulli a sfera
95150-.15 / 95152-.15
Codice UNSPSC
31161550
Dimensioni di montaggio H
7
Dimensioni di montaggio D1
25,7 +0,2
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
Acciaio per molle.
Nota
L'utilizzo di anelli di compensazione permette di ottenere un più ampio intervallo di tolleranza tra le parti da collegare.
Le sfere portanti possono essere inserite in modo rapido ed economico.
Nota disegno
1) Anello di compensazione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche