IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella in poliammide
Versione 1
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
con superficie di scorrimento
Materiale Corpo base
poliammide
B=Larghezza cinghia
25
D=Diametro rullo
75
B1
31
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
6
Materiale superficie di scorrimento
Poliuretano
Portata kg
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Le ruote in poliammide con rivestimento in poliuretano presentano un rivestimento antiabrasione in poliuretano termoplastico TPU grigio scuro (94 Shore A), solidamente accoppiato al corpo ruota in poliammide antiurto. Offrono una bassa resistenza al rotolamento, sono antitraccia ed estremamente resistenti agli agenti chimici. Le ruote sono inoltre dotate di un grande parafilo in plastica.
Materiale
Corpo ruota in poliammide.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Versione
Poliammide grigio argento.
Poliuretano grigio scuro.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi.

La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Accessory
95046-15 Ruote orientabili e fisse in acciaio, rivestimento in TPU per profili in alluminio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche