Rotella in poliammide senza alloggiamento poliammide 95056-10-2005020
- Elevato comfort di guida
- Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione
- Non lascia tracce sul pavimento
- Funzionamento silenzioso
Unità di vendita
84,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella in poliammide
Versione 1
senza alloggiamento
Versione 2
carico pesante
Tipo di prodotto
con superficie di scorrimento
Materiale
Corpo base
poliammide
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
200
B1
60
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
D1
20
Materiale
superficie di scorrimento
Poliuretano
Portata
kg
550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Le ruote in poliammide per carichi pesanti con rivestimento in poliuretano. versione pesante, combinano un rivestimento in poliuretano termoplastico blu TPU (80 Shore A) con un corpo ruota in poliammide resistente alla rottura. Offrono un eccellente comfort di marcia, una minima resistenza al rotolamento e un'estrema silenziosità, rispettando al contempo il pavimento.
Materiale
Corpo ruota in poliammide.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Versione
Poliammide bianca.
Poliuretano blu.
Poliuretano blu.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi.
La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Accessory
95046 Rotelle girevoli e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici.
95046-01 Rotelle girevoli e fisse in acciaio inox per ambienti igienici.
95046-02 Rotelle girevoli in acciaio inox con foro posteriore, con rivestimento in poliuretano, per ambienti igienici.
95046-01 Rotelle girevoli e fisse in acciaio inox per ambienti igienici.
95046-02 Rotelle girevoli in acciaio inox con foro posteriore, con rivestimento in poliuretano, per ambienti igienici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.