EN
Choose your language
Designation
Polyamide wheel
Version 1
without housing
Version 2
heavy loading
Product type
with tread
Main material
polyamide
B=belt width
45
D=roller diameter
160
B1
60
D1
20
Material tread
polyurethane
Permissible load kg
400
UNSPSC Code
31161550
Wheel bearing
Plain bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le ruote in poliammide per carichi pesanti con rivestimento in poliuretano. versione pesante, combinano un rivestimento in poliuretano termoplastico blu TPU (80 Shore A) con un corpo ruota in poliammide resistente alla rottura. Offrono un eccellente comfort di marcia, una minima resistenza al rotolamento e un'estrema silenziosità, rispettando al contempo il pavimento.
Materiale
Corpo ruota in poliammide.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Versione
Poliammide bianca.
Poliuretano blu.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi.

La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Accessory
95046 Rotelle girevoli e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici.
95046-01 Rotelle girevoli e fisse in acciaio inox per ambienti igienici.
95046-02 Rotelle girevoli in acciaio inox con foro posteriore, con rivestimento in poliuretano, per ambienti igienici.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche