Polyamide wheel without housing polyamide 95056-10-1003515
- Elevato comfort di guida
- Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione
- Non lascia tracce sul pavimento
- Funzionamento silenzioso
Sales unit
26,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Polyamide wheel
Version 1
without housing
Version 2
heavy loading
Product type
with tread
Main
material
polyamide
B=belt width
35
D=roller diameter
100
B1
45
D1
15
Material
tread
polyurethane
Permissible
load
kg
200
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Plain bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Le ruote in poliammide per carichi pesanti con rivestimento in poliuretano. versione pesante, combinano un rivestimento in poliuretano termoplastico blu TPU (80 Shore A) con un corpo ruota in poliammide resistente alla rottura. Offrono un eccellente comfort di marcia, una minima resistenza al rotolamento e un'estrema silenziosità, rispettando al contempo il pavimento.
Materiale
Corpo ruota in poliammide.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Versione
Poliammide bianca.
Poliuretano blu.
Poliuretano blu.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi.
La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Accessory
95046 Rotelle girevoli e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici.
95046-01 Rotelle girevoli e fisse in acciaio inox per ambienti igienici.
95046-02 Rotelle girevoli in acciaio inox con foro posteriore, con rivestimento in poliuretano, per ambienti igienici.
95046-01 Rotelle girevoli e fisse in acciaio inox per ambienti igienici.
95046-02 Rotelle girevoli in acciaio inox con foro posteriore, con rivestimento in poliuretano, per ambienti igienici.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.