Ruota di livellamento con sistema di fissaggio poliuretano 95092-01-10040111
- Schema di foratura adatto per profili in alluminio
- Con cuscinetti a sfere impermeabilizzati
- Facile da usare grazie alla leva di azionamento
- Corsa di azionamento breve con contemporanea corsa dello spintore lunga.
- Forza di sollevamento molto elevata
Unità di vendita
248,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota di livellamento
Versione 1
con sistema di fissaggio
Versione 2
Rotella girevole
Materiale
Corpo base
poliuretano
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
nero
D=Diametro rullo
100
H=Altezza complessiva
145
A
65
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
ESD
a scarica
elettrostatica
si
Materiale
superficie di scorrimento
Poliammide nero
Materiale del
cerchio
Poliammide grigio
Portata
kg
130
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento per corpo ruota: lamiera d'acciaio.
Alloggiamento per piedino di appoggio: alluminio pressofuso.
Piastra di montaggio: acciaio.
Leva di azionamento: acciaio con rivestimento protettivo in plastica poliuretano.
Piedino di appoggio: plastica PA, rinforzata con microsfere di vetro. Mandrino: acciaio.
Cerchione: vedere tabella.
Superficie di scorrimento: vedere tabella.
Alloggiamento per piedino di appoggio: alluminio pressofuso.
Piastra di montaggio: acciaio.
Leva di azionamento: acciaio con rivestimento protettivo in plastica poliuretano.
Piedino di appoggio: plastica PA, rinforzata con microsfere di vetro. Mandrino: acciaio.
Cerchione: vedere tabella.
Superficie di scorrimento: vedere tabella.
Versione
Alloggiamento per corpo ruota: zincato e passivato blu.
Alloggiamento per piedino di appoggio: verniciato a polvere color alluminio.
Piastra di montaggio: zincata.
Leva di azionamento: zincata, rivestimento protettivo nero.
Piedino di appoggio: nero. Mandrino zincato.
Cerchione: vedere tabella.
Superficie di scorrimento: vedere tabella.
Alloggiamento per piedino di appoggio: verniciato a polvere color alluminio.
Piastra di montaggio: zincata.
Leva di azionamento: zincata, rivestimento protettivo nero.
Piedino di appoggio: nero. Mandrino zincato.
Cerchione: vedere tabella.
Superficie di scorrimento: vedere tabella.
Nota
Ruota di livellamento, tipo di ruota girevole con piedino per macchine regolabile in altezza integrato. Con cuscinetto a sfere impermeabilizzato nella corona girevole. Asse della ruota avvitato. La leva di azionamento ergonomica che ruota indipendentemente dalla rotella, garantisce una buona manovrabilità. La corsa di azionamento breve e una forza di sollevamento elevata permettono il facile spostamento di attrezzature pesanti. Il guadagno della leva fino a 1:20 indica che è necessario applicare solo 10 kg di forza per sollevare 200 kg. La piastra antiscivolo fissata al piatto del piedino di appoggio impedisce al piedino di scivolare e allo stesso tempo protegge il pavimento.
Con parafilo e piastra di montaggio integrata per il fissaggio a profili in alluminio con passo 40 e 45 mm senza sporgenza.
Con parafilo e piastra di montaggio integrata per il fissaggio a profili in alluminio con passo 40 e 45 mm senza sporgenza.
Nota disegno
1) girevole
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.