Ruota di livellamento con sistema di fissaggio poliammide 95090-01-063291
- Schema di foratura adatto per profili in alluminio
- Con cuscinetti a sfere impermeabilizzati
- Regolabile in altezza
Unità di vendita
73,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota di livellamento
Versione 1
con sistema di fissaggio
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
alluminio
B=Larghezza cinghia
29
D=Diametro rullo
62
H=Altezza complessiva
103
A
46
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
H1
119
Portata
kg
500
R
77,5
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio pressofuso.
Piastra di fissaggio in acciaio.
Ruota in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino d'arresto in gomma dura.
Ruota di bloccaggio in poliammide.
Piastra di fissaggio in acciaio.
Ruota in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino d'arresto in gomma dura.
Ruota di bloccaggio in poliammide.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere, alluminio brillante simile a RAL 9006.
Piastra di fissaggio zincata.
Rullo nero.
Piedino d'arresto nero.
Ruota di bloccaggio arancione simile a RAL 2004.
Piastra di fissaggio zincata.
Rullo nero.
Piedino d'arresto nero.
Ruota di bloccaggio arancione simile a RAL 2004.
Nota
Ruota di livellamento con piedino d'arresto integrato. Con cuscinetto a sfere impermeabilizzato nella corona girevole. Regolazione dell'altezza con chiave a forcella SW 13 o con un volantino integrato. Asse della ruota avvitato.
Ruota di livellamento caricabile con piastra di fissaggio integrata per il fissaggio ai profili in alluminio con passo 40 e 45 mm senza sporgenza.
Ruota di livellamento caricabile con piastra di fissaggio integrata per il fissaggio ai profili in alluminio con passo 40 e 45 mm senza sporgenza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.