Ruota di livellamento con sistema di fissaggio poliammide 95090-050221
- Con cuscinetti a sfere impermeabilizzati
- Regolabile in altezza
Unità di vendita
88,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota di livellamento
Versione 1
con sistema di fissaggio
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
alluminio
B=Larghezza cinghia
22
D=Diametro rullo
50
H=Altezza complessiva
84
A
38
B1
58
B2
73
B3
72
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
D1
7
H1
94
L
73
L1
58
Portata
kg
250
R
63
SW
-
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
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
Alloggiamento in pressofusione di alluminio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino di arresto in gomma dura.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino di arresto in gomma dura.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere, avorio.
Parti in acciaio zincate, passivate blu.
Rotella, piedino d'arresto nero.
Parti in acciaio zincate, passivate blu.
Rotella, piedino d'arresto nero.
Nota
Rullo di livellamento integrato in piedino fisso. Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Regolazione dell'altezza con chiave fissa SW 13 o con un volante di regolazione integrato. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.