IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota in gomma piena
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
elastico
Materiale Corpo base
gomma
B=Larghezza cinghia
35
D=Diametro rullo
200
B1
60
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
20
Portata kg
450
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
Corpi ruota in pressofusione di alluminio.
Pneumatici in gomma piena elastica.
Nota
Pneumatici su cerchioni vulcanizzati. Le ruote con pneumatici di gomma piena elastica possiedono una elevata resistenza all'usura, una scarsa resistenza al rotolamento e un grande comfort.
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 80 °C.
Le ruote vengono usate come ruote frontali per carrelli di sollevamento a forcella.
Altre dimensioni su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche