Rullo per carichi pesanti senza sistema di fissaggio poliuretano 95059-0857525
- Resilienza particolarmente elevata in caso di utilizzo prolungato
- Elevata resistenza al taglio e alle lacerazioni
- Scarsa resistenza al rotolamento
- Resistente all'abrasione
- Silenzioso, non lascia tracce sul pavimento
Sales unit
54,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Heavy-load roller
Version 1
without locking system
Version 2
without housing
Main
material
polyurethane
B=belt width
75
D=roller diameter
85
B1
80
D1
25
Permissible
load
kg
570
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Materiale
Corpi ruota di tubo di acciaio, con cuscinetto a sfere. Rivestimento in Extrathane, durezza 92° Shore A.
Nota
Cuscinetti a sfera protetti dagli spruzzi d'acqua. Il rivestimento è fuso in modo stabile. Queste ruote sono resistenti all'abrasione, non scoloriscono per contatto, non rovinano il pavimento, sono silenziose, elastiche, possiedono una elevata resilienza in tempi lunghi, hanno una forte resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Campo di applicazione: carrelli elevatori, accatastatori, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Campo di applicazione: carrelli elevatori, accatastatori, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.