IT
Choose your Language
Denominazione
Rullo per carichi pesanti
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Materiale Corpo base
poliuretano
B=Larghezza cinghia
60
D=Diametro rullo
85
B1
65
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
20
Portata kg
450
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
Corpi ruota di tubo di acciaio, con cuscinetto a sfere. Rivestimento in Extrathane, durezza 92° Shore A.
Nota
Cuscinetti a sfera protetti dagli spruzzi d'acqua. Il rivestimento è fuso in modo stabile. Queste ruote sono resistenti all'abrasione, non scoloriscono per contatto, non rovinano il pavimento, sono silenziose, elastiche, possiedono una elevata resilienza in tempi lunghi, hanno una forte resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Campo di applicazione: carrelli elevatori, accatastatori, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought