Guide roller without housing polyurethane silver grey RAL 7001 95057-080203150
- Due differenti superfici di scorrimento
- Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, scarsa resistenza al rotolamento, antitraccia, alta resistenza all'abrasione
- Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, alta resistenza all'abrasione
- Le aree di applicazione includono nastri trasportatori o portoni
Sales unit
24,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide roller
Version 1
without housing
Main
material
polyurethane
Main
colour
silver grey RAL 7001
Component
material
polyamide
B=belt width
20
D=roller diameter
80
Ball bearing
6303 2RS
D1
17
Material
tread
Thermoplastic polyurethane
Permissible
load
kg
150
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Rivestimento in Extrathane durezza 92° Shore A, marrone chiaro.
Rivestimento in poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) durezza 92° Shore, grigio scuro e corpo ruota in poliammide, grigio argento.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) durezza 98° Shore, marrone.
Rivestimento in poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) durezza 92° Shore, grigio scuro e corpo ruota in poliammide, grigio argento.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) durezza 98° Shore, marrone.
Nota
Il rivestimento è vulcanizzato direttamente sul cuscinetto a sfere.
Rivestimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia i pavimenti, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza ai tagli e alle lacerazioni, antitraccia, non macchia al contatto.
Rivestimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento agevole su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) grigio argento: bassa resistenza al rotolamento, molto resistente all'abrasione, resistente all'idrolisi, antitraccia, non macchia al contatto.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU), marrone: resistenza al rotolamento molto bassa, molto resistente all'abrasione, antitraccia, non macchia al contatto.
Campi di applicazione: nastri trasportatori, cancelli, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Rivestimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia i pavimenti, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza ai tagli e alle lacerazioni, antitraccia, non macchia al contatto.
Rivestimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento agevole su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) grigio argento: bassa resistenza al rotolamento, molto resistente all'abrasione, resistente all'idrolisi, antitraccia, non macchia al contatto.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU), marrone: resistenza al rotolamento molto bassa, molto resistente all'abrasione, antitraccia, non macchia al contatto.
Campi di applicazione: nastri trasportatori, cancelli, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.