Rullo di guida senza alloggiamento poliammide - 95057-050151
- Due differenti superfici di scorrimento
- Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, scarsa resistenza al rotolamento, antitraccia, alta resistenza all'abrasione
- Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, alta resistenza all'abrasione
- Le aree di applicazione includono nastri trasportatori o portoni
Unità di vendita
12,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rullo di guida
Versione 1
senza alloggiamento
Versione 2
senza alloggiamento
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
-
B=Larghezza cinghia
15
D=Diametro rullo
50
B1
9
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto a sfere
6200 2RS
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
10
Materiale
superficie di scorrimento
poliammide 6
Portata
kg
100
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
Rivestimento in Extrathane durezza 92° Shore A, marrone chiaro.
Rivestimento in poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) durezza 92° Shore, grigio scuro e corpo ruota in poliammide, grigio argento.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) durezza 98° Shore, marrone.
Rivestimento in poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) durezza 92° Shore, grigio scuro e corpo ruota in poliammide, grigio argento.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) durezza 98° Shore, marrone.
Nota
Il rivestimento è vulcanizzato direttamente sul cuscinetto a sfere.
Rivestimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia i pavimenti, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza ai tagli e alle lacerazioni, antitraccia, non macchia al contatto.
Rivestimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento agevole su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) grigio argento: bassa resistenza al rotolamento, molto resistente all'abrasione, resistente all'idrolisi, antitraccia, non macchia al contatto.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU), marrone: resistenza al rotolamento molto bassa, molto resistente all'abrasione, antitraccia, non macchia al contatto.
Campi di applicazione: nastri trasportatori, cancelli, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Rivestimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia i pavimenti, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza ai tagli e alle lacerazioni, antitraccia, non macchia al contatto.
Rivestimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento agevole su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU) grigio argento: bassa resistenza al rotolamento, molto resistente all'abrasione, resistente all'idrolisi, antitraccia, non macchia al contatto.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU), marrone: resistenza al rotolamento molto bassa, molto resistente all'abrasione, antitraccia, non macchia al contatto.
Campi di applicazione: nastri trasportatori, cancelli, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.