IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella in poliammide
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Materiale Corpo base
poliammide
B=Larghezza cinghia
37
D=Diametro rullo
100
B1
45
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
D1
15
Portata kg
280
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
Poliammide.
Nota
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Altre dimensioni con cuscinetti a sfera su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche