EN
Choose your language
Designation
Solid rubber tyre
Version 1
without locking system
Version 2
without housing
Product type
standard
Main material
rubber
B=belt width
50
D=roller diameter
180
B1
60
D1
20
Permissible load kg
170
UNSPSC Code
31161550
Wheel bearing
roller bearing
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
Description

Materiale
Cerchioni in lamiera di acciaio.
Ruote in gomma piena standard.
Versione
Cerchioni zincati e cromati.
Pneumatici neri.
Nota
Questa speciale struttura dei cerchioni è straordinariamente stabile anche contro urti e colpi di grande entità. Scarsa resistenza al rotolamento.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con 95016.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought