Pneumatico in gomma piena senza sistema di fissaggio gomma 95050-12538
- Resistenti a urti e a colpi estremi
- Scarsa resistenza al rotolamento
- Compatibili con rotelle in lamiera di acciaio fisse e orientabili 95016
Unità di vendita
17,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pneumatico in gomma piena
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
gomma
B=Larghezza cinghia
37,5
D=Diametro rullo
125
B1
45
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto della ruota
cuscinetto a rulli
D1
15
Portata
kg
100
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
Cerchioni in lamiera di acciaio.
Ruote in gomma piena standard.
Ruote in gomma piena standard.
Versione
Cerchioni zincati e cromati.
Pneumatici neri.
Pneumatici neri.
Nota
Questa speciale struttura dei cerchioni è straordinariamente stabile anche contro urti e colpi di grande entità. Scarsa resistenza al rotolamento.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con 95016.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con 95016.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.