{"product":{"productId":"agid.20388","price":10.91,"name":"Ruote in resina termoindurente resistenti al calore"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoindurente PF.
Versione
Durezza 90° Shore D, nero.
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF.
Versione
Durezza 90° Shore D, nero.
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Nota
Ruote in resina termoindurente per area a calore elevato con ottime caratteristiche di scorrimento su pavimenti lisci.
Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. Campi d'impiego tipici sono esercizi a caldo, officine di verniciatura, forni e affumicatori nell'industria alimentare.
Su fondi grezzi è inevitabile un'abrasione maggiore. Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della limitata resistenza meccanica della resina fenolica.
Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. Campi d'impiego tipici sono esercizi a caldo, officine di verniciatura, forni e affumicatori nell'industria alimentare.
Su fondi grezzi è inevitabile un'abrasione maggiore. Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della limitata resistenza meccanica della resina fenolica.
Range di temperatura
da -35 °C a +260 °C, brevemente fino a +300 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.