IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche