Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotella orientabile
da
117,32 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile con stop fix
da
144,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato.
Utilizzo
I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.