- Ruote in gomma morbida
- Marcia silenziosa
- Elasticità elevata
- Scarsa resistenza al rotolamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse avvitato.
Utilizzo
Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.