Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotella con supporto
da
47,62 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile
da
73,29 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile con stop fix
da
100,88 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.