{"product":{"productId":"agid.18261","price":13.95,"name":"Rotelle in poliammide, modello pesante con cuscinetto radente, forma A"},"currency":"EUR"}
- Resistente alla rottura
- Resistente agli urti
- Resistente alle sostanze chimiche
- Grande resistenza all'abrasione
- Compatibile con rotelle fisse e orientabili in lamiera di acciaio 95040
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Nota
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Ruote compatibili con 95040.
Ruote compatibili con 95040.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.