- Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione di acciaio
- Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.
Nota
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi. Le ruote sono resistenti all'abrasione, elastiche e poco rumorose. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.